ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

角0マチヒモ付カーデックス177kg 黄

角0マチヒモ付カーデックス177kg 黄 133
通常単価(税別)
590
税込単価
649
通常出荷日:4日目

【特長】高強度、高耐久性のカーデックス紙を使用。【商品仕様】・規格:角0/B4判用・サイズ:縦382×...

詳細を確認

型番:

133
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

133の仕様・寸法情報

商品タイプ
留め具付き封筒
-
-

型番リスト

表示件数
型番
133
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
590
( 649 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
高強度、高耐久性のカーデックス紙を使用。

【商品仕様】
・規格:角0/B4判用
・サイズ:縦382×横290×マチ45mm
・紙厚:164g/㎡
・材質:カーデックス紙
・入数:1枚
・JANなど:4972923001333

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角0マチヒモ付カーデックス177kg 黄の型番133のページです。 型番133に関する仕様情報を記載しております。
角0マチヒモ付カーデックス177kg 黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角0マチヒモ付カーデックス177kg 黄
角2マチヒモ付カーデックス177kg 黄
A3マチヒモ付カーデックス177kg 黄
開発封筒 角0
マチ付封筒パック 角0 100g
クラフトパッカー 角0
メーカー高春堂高春堂高春堂オキナマルアイ菅公工業
通常価格590514743569614445
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ留め具付き封筒留め具付き封筒留め具付き封筒封筒封筒留め具付き封筒

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました