ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

開封防止ラベル・だ円・12面【10個入り】

開封防止ラベル・だ円・12面 OP2407
通常単価(税別)
1,533円
税込単価
1,686円
通常出荷日:4日目

【特長】未開封の確認、開封防止対策に。【商品仕様】・規格:ハガキ判・12面・1片寸法:縦20×横40m...

詳細を確認
  • 本製品には印刷できません。また、紙・凹凸面など、貼る面の材質や形状によっては文字が現れない場合があります。

型番:

OP2407
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

OP2407の仕様・寸法情報

その他
オプション
-
-

型番リスト

表示件数
型番
OP2407
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,533円
( 1,686円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
未開封の確認、開封防止対策に。

【商品仕様】
・規格:ハガキ判・12面
・1片寸法:縦20×横40mm
・総紙厚:0.16mm
・入数:10枚
・JANなど:4902668556607

ご注意

  • 本製品には印刷できません。また、紙・凹凸面など、貼る面の材質や形状によっては文字が現れない場合があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

開封防止ラベル・だ円・12面の型番OP2407のページです。 型番OP2407に関する仕様情報を記載しております。
開封防止ラベル・だ円・12面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
開封防止ラベル・だ円・12面
抗菌スポンジケース丸型替スポンジ
抗菌スポンジケース丸型
はがき目隠しラベル 4面 KJ-SHB104-5N
ちぎって貼る情報保護ラベル 貼り直しOKタイプ
ワンタッチクラフト封筒 70g サイド貼 長3枠付100枚入
メーカーヒサゴオープン工業オープン工業コクヨヒサゴ寿堂紙製品工業
通常価格1,533円405円484円2,116円1,268円952円
通常出荷日4日目4日目4日目6日目6日目4日目
その他オプションオプションオプション---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました