ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

開発封筒 角0【7個入り】

開発封筒 角0 KK0
通常単価(税別)
569
税込単価
626
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・規格:角0・サイズ:縦382×横287mm・紙厚:85g/㎡・材質:古紙40%使用・仕様...

詳細を確認

型番:

KK0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (7個入り)

KK0の仕様・寸法情報

商品タイプ
封筒
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KK0
最小発注数量
1パック

7個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
569
( 626 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:角0
・サイズ:縦382×横287mm
・紙厚:85g/㎡
・材質:古紙40%使用
・仕様:センター貼り
・入数:7枚
・JANなど:4970051000617

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

開発封筒 角0の型番KK0のページです。 型番KK0に関する仕様情報を記載しております。
開発封筒 角0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
開発封筒 角0
開発封筒 角3
開発封筒 角2
開発封筒 角4
開発封筒 角5
開発封筒 角7
メーカーオキナオキナオキナオキナオキナオキナ
通常価格569569569569569569
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ封筒封筒封筒封筒封筒封筒

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました