ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

開発封筒 81号 会費袋【25個入り】

開発封筒 81号 会費袋 KK81
通常単価(税別)
569
税込単価
626
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・規格:角8/会費袋・サイズ:縦197×横119mm・紙厚:85g/㎡・材質:古紙40%使...

詳細を確認

型番:

KK81
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (25個入り)

KK81の仕様・寸法情報

商品タイプ
封筒
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KK81
最小発注数量
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
569
( 626 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:角8/会費袋
・サイズ:縦197×横119mm
・紙厚:85g/㎡
・材質:古紙40%使用
・仕様:センター貼り
・入数:25枚
・JANなど:4970051000709

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

開発封筒 81号 会費袋の型番KK81のページです。 型番KK81に関する仕様情報を記載しております。
開発封筒 81号 会費袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
開発封筒 81号 会費袋
開発封筒 80号
開発封筒 84号
開発封筒 角3
開発封筒 長3
開発封筒 角2
メーカーオキナオキナオキナオキナオキナオキナ
通常価格569569569569569569
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ封筒封筒封筒封筒封筒封筒

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました