ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

開発ホワイト封筒 長40【22個入り】

通常単価(税別)
569
税込単価
626
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・規格:長40/〒枠付・サイズ:縦225×横90mm・紙厚:80g/㎡・材質:古紙40%使...

詳細を確認

型番:

KWN40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (22個入り)

KWN40の仕様・寸法情報

商品タイプ
封筒
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KWN40
最小発注数量
1パック

22個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
569
( 626 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:長40/〒枠付
・サイズ:縦225×横90mm
・紙厚:80g/㎡
・材質:古紙40%使用
・仕様:サイド貼り
・入数:22枚
・JANなど:4970051001119

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 開発ホワイト封筒 角8 画像

    オキナ

    開発ホワイト封筒 角8

    【商品仕様】規格:角8。サイズ:縦197×横119mm。紙厚:100g/㎡。材質:古紙40%使用。仕様:センター貼り。入数:20枚。JANなど:4970051000723

  • 開発封筒 81号 会費袋 画像

    オキナ

    開発封筒 81号 会費袋

    【商品仕様】規格:角8/会費袋。サイズ:縦197×横119mm。紙厚:85g/㎡。材質:古紙40%使用。仕様:センター貼り。入数:25枚。JANなど:4970051000709

  • 開発封筒 角2 画像

    オキナ

    開発封筒 角2

    【商品仕様】規格:角2。サイズ:縦332×横240mm。紙厚:85g/㎡。材質:古紙40%使用。仕様:センター貼り。入数:10枚。JANなど:4970051000631

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

開発ホワイト封筒 長40の型番KWN40のページです。 型番KWN40に関する仕様情報を記載しております。
開発ホワイト封筒 長40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
開発ホワイト封筒 長40
ホワイト封筒 100枚入 長40
開発ホワイト封筒 長3
開発ホワイト封筒 長4
開発ホワイト封筒 角3
開発ホワイト封筒 角2
メーカーオキナマルアイオキナオキナオキナオキナ
通常価格569635569569569569
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ封筒封筒封筒封筒封筒封筒

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました