ファクトリーサプライ用品技術窓口

開発ホワイト封筒 長3【17個入り】

通常単価(税別)
569円
税込単価
626円
通常出荷日:4日目

【特長】・清潔さが人気のホワイトは、書く人の心を引き締めます【商品仕様】・規格:長3/〒枠付・サイズ:...

詳細を確認

型番:

KWN3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (17個入り)

KWN3の仕様・寸法情報

商品タイプ
封筒
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KWN3
最小発注数量
1パック

17個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
569円
( 626円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・清潔さが人気のホワイトは、書く人の心を引き締めます
【商品仕様】
・規格:長3/〒枠付
・サイズ:縦235×横120mm
・紙厚:100g/m2
・材質:古紙40%使用
・仕様:サイド貼り
・入数:17枚
・JANコード:4970051000853

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

開発ホワイト封筒 長3の型番KWN3のページです。 型番KWN3に関する仕様情報を記載しております。
開発ホワイト封筒 長3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
開発ホワイト封筒 長3
開発ホワイト封筒 角3
開発ホワイト封筒 長4
開発封筒 長3
開発ホワイト封筒 長40
開発ホワイト封筒 角2
メーカーオキナオキナオキナオキナオキナオキナ
通常価格569円569円569円569円569円569円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ封筒封筒封筒封筒封筒封筒
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました