ファクトリーサプライ用品技術窓口

開発ホワイト封筒 角8【20個入り】

通常単価(税別)
569円
税込単価
626円
通常出荷日:4日目

【特長】・清潔さが人気のホワイトは、書く人の心を引き締めます【商品仕様】・規格:角8・サイズ:縦197...

詳細を確認

型番:

KW8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

KW8の仕様・寸法情報

商品タイプ
封筒
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KW8
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
569円
( 626円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・清潔さが人気のホワイトは、書く人の心を引き締めます
【商品仕様】
・規格:角8
・サイズ:縦197×横119mm
・紙厚:100g/m2
・材質:古紙40%使用
・仕様:センター貼り
・入数:20枚
・JANコード:4970051000723

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

開発ホワイト封筒 角8の型番KW8のページです。 型番KW8に関する仕様情報を記載しております。
開発ホワイト封筒 角8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
開発ホワイト封筒 角8
開発ホワイト封筒 角3
開発ホワイト封筒 角2
開発ホワイト封筒 角5
事務用封筒 100枚入 角8 ホワイト
開発ホワイト封筒 角7
メーカーオキナオキナオキナオキナマルアイオキナ
通常価格569円569円569円569円786円569円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ封筒封筒封筒封筒封筒封筒

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました