ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

画用紙パック 8切厚口 10枚入パック【10個入り】

画用紙パック 8切厚口 10枚入パック ヨウ-581
通常単価(税別)
484円
税込単価
532円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・規格:八ツ切・外寸:縦379×横270mm・紙厚:0.339mm・坪量:186.7g/㎡...

詳細を確認

型番:

ヨウ-581
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

ヨウ-581の仕様・寸法情報

商品タイプ
画用紙/スケッチブック
内容量
10枚入

型番リスト

表示件数
型番
ヨウ-581

内容量

最小発注数量
10枚入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
484円
( 532円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:八ツ切
・外寸:縦379×横270mm
・紙厚:0.339mm
・坪量:186.7g/㎡
・四六判換算:155kg
・材質:古紙使用
・入数:10枚
・JANなど:4902681705815

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

画用紙パック 8切厚口 10枚入パックの型番ヨウ-581のページです。 型番ヨウ-581に関する仕様情報を記載しております。
画用紙パック 8切厚口 10枚入パックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
画用紙パック 8切厚口 10枚入パック
画用紙パック 4切厚口 5枚入パック
コッカ再生画用紙 8切 100枚入 規格:八ツ切 紙厚:0.34mm
コッカ再生画用紙 8切 100枚入 規格:八ツ切 紙厚:0.373mm
コッカ再生画用紙 8切 200枚入
コッカ再生画用紙 4切 100枚入 規格:四ツ切 紙厚:0.34mm
メーカー文運堂文運堂文運堂文運堂文運堂文運堂
通常価格484円484円1,317円1,511円2,329円2,603円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ画用紙/スケッチブック画用紙/スケッチブック画用紙/スケッチブック画用紙/スケッチブック画用紙/スケッチブック画用紙/スケッチブック
内容量10枚入5枚入100枚入100枚入200枚入100枚入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工作用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました