ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

画用紙 八ッ切 100枚【100個入り】

画用紙 八ッ切 100枚 KE1708
通常単価(税別)
1,495円
税込単価
1,645円
通常出荷日:4日目

【特長】・高白色で忠実な色再現ができます・白色度95%・中性紙なので長期保存が可能です【商品仕様】・規...

詳細を確認

型番:

KE1708
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

KE1708の仕様・寸法情報

商品タイプ
画用紙/スケッチブック
内容量
100枚入

型番リスト

表示件数
型番
KE1708

内容量

最小発注数量
100枚入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,495円
( 1,645円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高白色で忠実な色再現ができます
・白色度95%
・中性紙なので長期保存が可能です
【商品仕様】
・規格:八ツ切
・紙厚:0.34mm
・外寸:縦381×横270mm
・坪量:204.8g/m2
・四六判換算:170kg
・材質:画学紙
・入数:100枚
・JANコード:4901470020139

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

画用紙 八ッ切 100枚の型番KE1708のページです。 型番KE1708に関する仕様情報を記載しております。
画用紙 八ッ切 100枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
画用紙 八ッ切 100枚
画用紙 四ッ切 100枚
コッカ再生画用紙 8切 100枚入 規格:八ツ切 紙厚:0.34mm
コッカ再生画用紙 8切 100枚入 規格:八ツ切 紙厚:0.373mm
コッカ再生画用紙 4切 100枚入 規格:四ツ切 紙厚:0.34mm
コッカ再生画用紙 4切 100枚入 規格:四ツ切 紙厚:0.28mm
メーカーキョクトウ・アソシエイツキョクトウ・アソシエイツ文運堂文運堂文運堂文運堂
通常価格1,495円2,960円1,317円1,511円2,603円2,395円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ画用紙/スケッチブック画用紙/スケッチブック画用紙/スケッチブック画用紙/スケッチブック画用紙/スケッチブック画用紙/スケッチブック
内容量100枚入100枚入----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工作用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました