ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

花柄ダブルクリップ 小 15個入【15個入り】

花柄ダブルクリップ 小 15個入 GP-472
通常単価(税別)
523円
税込単価
575円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・規格:小・クリップ幅:19mm・綴じ枚数:約70枚・色:柄アソート・入数:15個・本体色...

詳細を確認
  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。アソートのため柄は選べません。

型番:

GP-472
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (15個入り)

GP-472の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホルダー式クリップ
内容量
15個入

型番リスト

表示件数
型番
GP-472

内容量

最小発注数量
15個入
1パック

15個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
523円
( 575円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:小
・クリップ幅:19mm
・綴じ枚数:約70枚
・色:柄アソート
・入数:15個
・本体色:柄アソート
・JANなど:4970116027108

ご注意

  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。アソートのため柄は選べません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

花柄ダブルクリップ 小 15個入の型番GP-472のページです。 型番GP-472に関する仕様情報を記載しております。
花柄ダブルクリップ 小 15個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
花柄ダブルクリップ 小 15個入
花柄ダブルクリップ 中 10個入
ダブルクリップ 小小 10個入
ダブルクリップ(10個入×10) 規格:小小 クリップ幅:15mm 綴じ枚数:約40枚
ダブルクリップ
目玉クリップ 小小 100個入
メーカーソニックソニッククラウンクツワクツワクラウン
通常価格523円523円435円760円526円3,895円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップ
内容量15個入10個入----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました