ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

屋外用ラベル A4 5面 10シート入【10個入り】

屋外用ラベル A4 5面 10シート入 KLP702S
通常単価(税別)
1,593円
税込単価
1,752円
通常出荷日:10日目

【特長】油 水 粗い面など、厳しい条件下でもしっかり貼れる。マイナス20℃から80℃までの環境下でも使...

詳細を確認
  • 油面対応、粗い面対応、結露面対応、強粘・再剥離ラベルは製品の特性上、剥離紙より内側にラベルを設計しておりますが、デザインの作成はA4定型サイズで行ってください。

型番:

KLP702S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

KLP702Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルム/シート
形態
カット紙
内容量
10枚入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KLP702S

内容量

最小発注数量
10枚入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,593円
( 1,752円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
油 水 粗い面など、厳しい条件下でもしっかり貼れる。
マイナス20℃から80℃までの環境下でも使用可能。
丈夫で破れにくく、強い耐久性があります。

【商品仕様】
・規格:A4判5面
・1片寸法:縦50×横150mm
・紙種:ホワイトフィルム
・総紙厚:0.23mm
・対応プリンタ:カラーレーザー,モノクロコピー,カラーコピー
・入数:10枚
・JANなど:4902668583993

ご注意

  • 油面対応、粗い面対応、結露面対応、強粘・再剥離ラベルは製品の特性上、剥離紙より内側にラベルを設計しておりますが、デザインの作成はA4定型サイズで行ってください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

屋外用ラベル A4 5面 10シート入の型番KLP702Sのページです。 型番KLP702Sに関する仕様情報を記載しております。
屋外用ラベル A4 5面 10シート入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋外用ラベル A4 5面 10シート入
屋外用ラベル A4 12面 10シート入
屋外用ラベル A4 24面 余白あり 10シート入
屋外用ラベル 結露面対応 A4 ノーカット 10シート入
屋外用ラベル 結露面対応 A4 24面 余白あり10シート入
屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 12面 10シート入
メーカーヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴ
通常価格1,593円1,593円1,593円2,399円2,482円2,482円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シート
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
内容量10枚入10枚入10枚入10枚入10枚入10枚入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました