ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

屋外でも使えるサインラベルシール A4 18面シルバー備品【5個入り】

屋外でも使えるサインラベルシール A4 18面シルバー備品 31075
通常単価(税別)
1,949
税込単価
2,144
通常出荷日:4日目

【特長】耐久性に優れ、粘着力も抜群。備品用や管理用ラベルに最適。【商品仕様】・規格:A4判18面・1片...

詳細を確認

型番:

31075
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

31075の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルム/シート
形態
カット紙

型番リスト

表示件数
型番
31075
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,949
( 2,144 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
耐久性に優れ、粘着力も抜群。
備品用や管理用ラベルに最適。

【商品仕様】
・規格:A4判18面
・1片寸法:縦42.3×横70mm
・紙種:ポリエステルフィルム
・総紙厚:0.15mm
・対応プリンタ:モノクロレーザー,カラーレーザー,モノクロコピー,カラーコピー
・入数:5枚
・本体色:シルバー
・JANなど:4906186310758

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

屋外でも使えるサインラベルシール A4 18面シルバー備品の型番31075のページです。 型番31075に関する仕様情報を記載しております。
屋外でも使えるサインラベルシール A4 18面シルバー備品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋外でも使えるサインラベルシール A4 18面シルバー備品
屋外用ラベル シルバーフィルム備品用 A4
レーザープリンタ用シルバーラベル備品用36面
レーザープリンタ用シルバーラベル備品用32面
屋外用ラベル A4 ノーカット
屋外用ラベル A4 12面 10シート入
メーカーエーワンヒサゴエーワンエーワンヒサゴヒサゴ
通常価格1,9492,024 -1,9491,9491,5121,593
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シート
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました