ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

液体のり アクアピット補充用

液体のり アクアピット補充用 PR-WT
通常単価(税別)
914円
税込単価
1,005円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・仕様:補充用・容量:500ml・のり口:ノズルヘッド,シリコーンヘッド・入数:1個・JA...

詳細を確認

型番:

PR-WT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PR-WTの仕様・寸法情報

商品タイプ
液状
詰め替え
詰め替え用

型番リスト

表示件数
型番
PR-WT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
914円
( 1,005円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様:補充用
・容量:500ml
・のり口:ノズルヘッド,シリコーンヘッド
・入数:1個
・JANなど:4901991650266

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

液体のり アクアピット補充用の型番PR-WTのページです。 型番PR-WTに関する仕様情報を記載しております。
液体のり アクアピット補充用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液体のり アクアピット補充用
液体のり アクアピット
アラビックヤマト 補充用
エコミュ アラビック 補充用
オーグルー 補充用 省ゴミパック
オーグルー 補充用 替スポンジキャップ付
メーカートンボ鉛筆トンボ鉛筆ヤマトヤマト不易糊工業不易糊工業
通常価格914円462円1,189円1,220円893円1,174円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ液状液状液状液状液状液状
詰め替え詰め替え用本体詰め替え用詰め替え用詰め替え用詰め替え用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

のりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました