ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

液体のり アクアピット

液体のり アクアピット PT-WT
通常単価(税別)
462円
税込単価
508円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・仕様:本体・容量:50ml・のり口:ノズルヘッド,シリコーンヘッド・入数:1本・JANな...

詳細を確認

型番:

PT-WT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PT-WTの仕様・寸法情報

商品タイプ
液状
詰め替え
本体

型番リスト

表示件数
型番
PT-WT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
462円
( 508円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様:本体
・容量:50ml
・のり口:ノズルヘッド,シリコーンヘッド
・入数:1本
・JANなど:4901991650259

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

液体のり アクアピットの型番PT-WTのページです。 型番PT-WTに関する仕様情報を記載しております。
液体のり アクアピットのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
事務用の糊付け
5
満足度:5.0
塗布部が布製では無くシリコン製なので、使用頻度が少なくても目詰まりせずに使えそうです。逆側の細口ノズルも便利で、よく考え...もっと読む
0人が参考にしています。
紙の貼り合わせに
5
満足度:5.0
今まで細く出るのりは使った事がなかったので、こちらの商品を買ってみました。 今まで使った事のあるのりは思ったよりのりが出...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液体のり アクアピット
液体のり アクアピット補充用
スティックのり 10g
スティックのり 40g
スティックのり 25g
スティックのり ピットハイパワーG
メーカートンボ鉛筆トンボ鉛筆不易糊工業不易糊工業不易糊工業トンボ鉛筆
通常価格462円914円405円540円470円591円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ液状液状スティックスティックスティックスティック
詰め替え本体詰め替え用本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

のりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました