ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

一枚切りカッター キリヌーク 209BS

通常単価(税別)
1,136
税込単価
1,250
通常出荷日:4日目

【特長】・上の紙一枚だけを切ることができる一枚切りカッター・本体に内蔵されたバネが刃の圧力を一定に保つ...

詳細を確認

型番:

209BS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

209BSの仕様・寸法情報

商品タイプ
カッター
使用方式
スライドタイプ

商品情報

重ねて切っても1枚だけの切り出しが可能!力加減に左右されない、安定したカッティングができるカッター

本体に内蔵されバネが刃先にかかる圧力を一定に保ち、力加減に左右されない安定したカッティングを実現したカッター。

本体に内蔵されバネが刃先にかかる圧力を一定に保ち、力加減に左右されない安定したカッティングを実現したカッター。

本体背面のアジャスターにより、圧力の強さを無段階に調節できるため、薄い新聞から厚い雑誌の切り抜きまで、様々なサイズの紙に対応することが可能。

本体背面のアジャスターにより、圧力の強さを無段階に調節できるため、薄い新聞から厚い雑誌の切り抜きまで、様々なサイズの紙に対応することが可能。

開発秘話

 

長らく販売してきた一枚切りカッター・ウイング(147B)の後継商品として開発をスタートし、刃先のテンションを調節する機構(オート・プレッシャー・コントロール(APC)方式)の開発に4年の歳月をかけ完成しました。また各メディアにて多数のご紹介をいただいている好評のカッターです。

型番リスト

表示件数
型番
209BS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,136
( 1,250 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上の紙一枚だけを切ることができる一枚切りカッター
・本体に内蔵されたバネが刃の圧力を一定に保つので、使う人のチカラ加減に左右されない安定した一枚切りが可能です
・本体背面のアジャスターで刃の圧力を無段階に調節でき、新聞など薄いものから雑誌など厚めのものまで幅広くお使いいただけます
・ACP方式で使う人のチカラ加減に左右されない安定した一枚切りが可能
・替刃2枚付属
【用途】
・新聞や雑誌の切り抜き作業に

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一枚切りカッター キリヌーク 209BSの型番209BSのページです。 型番209BSに関する仕様情報を記載しております。
一枚切りカッター キリヌーク 209BSのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ラベルの切り抜きに使用
4
満足度:4.0
裏面ノリ付きの剥離紙のカットに使用しています。 1枚目だけ切れるので便利です。 定規への当て方、カッターの角度など慣れる...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q上の紙が2枚以上切れてしまうのですが、何かコツはありますか?
A
切る紙の厚みに応じて本体裏面にある刃先のテンションを調節するスライダーで強弱を調節してください
Q替刃はありますか?
A
本体後部のポケットに専用替刃を2枚付属していますが、別売りでも販売しております

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一枚切りカッター キリヌーク 209BS
替刃 大 10枚入 文具台紙
替刃 M厚 5枚入 文具専用
特専黒刃 小 10枚入 文具台紙
NTカッター
細工カッター 文具台紙
メーカーオルファオルファオルファオルファNTカッターオルファ
通常価格1,136593495510609819
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカッター替刃替刃替刃ナイフカッター
使用方式スライドタイプスライドタイプスライドタイプスライドタイプ固定タイプスライドタイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました