ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ロックアーチファイル 発泡美人 A4判タテ型(背幅52mm)

ロックアーチファイル 発泡美人 A4判タテ型(背幅52mm) FB-2372-15
通常単価(税別)
1,269
税込単価
1,396
通常出荷日:4日目

【特長】軽くて強度がある発泡PP製。落ち着いた色も人気の理由。綴じ具と表紙の分別も簡単です。【商品仕様...

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

FB-2372-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FB-2372-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
リングファイル
本体色
ブルー

型番リスト

表示件数
型番
FB-2372-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,269
( 1,396 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
軽くて強度がある発泡PP製。
落ち着いた色も人気の理由。
綴じ具と表紙の分別も簡単です。

【商品仕様】
・外寸:縦320×横283mm
・背幅:52mm
・適正収容:290枚
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=再生発泡PP
・入数:1冊
・本体色:ネイビーブルー
・JANなど:4974214138377

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックアーチファイル 発泡美人 A4判タテ型(背幅52mm)の型番FB-2372-15のページです。 型番FB-2372-15に関する仕様情報を記載しております。
ロックアーチファイル 発泡美人 A4判タテ型(背幅52mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックアーチファイル 発泡美人 A4判タテ型(背幅52mm)
ロックアーチファイル 発泡美人 A4判タテ型 ネイビーブルー
セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅43mm)・2穴 グレー
セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅43mm)・2穴 ブルー
セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 グレー
セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 ブルー
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格1,2691,342843843795567
通常出荷日4日目10日目4日目4日目1日目5日目
商品タイプリングファイルリングファイルリングファイルリングファイルリングファイルリングファイル
本体色ブルーブルーグレーブルーグレーブルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました