ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

レポートファイル A4 10P Mホワイト【10個入り】

レポートファイル A4 10P Mホワイト 109991092
通常単価(税別)
715円
税込単価
787円
通常出荷日:4日目

【特長】めくりやすく、差し込みやすい。使いやすさに、工夫あり。A4用紙を40枚収容。【商品仕様】・外寸...

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

109991092
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

109991092の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリップファイル
本体色
ホワイト
内容量
10枚入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
109991092

内容量

最小発注数量
10枚入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
715円
( 787円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
めくりやすく、差し込みやすい。
使いやすさに、工夫あり。
A4用紙を40枚収容。

【商品仕様】
・外寸:縦308×横220mm
・背幅:10mm
・表紙厚:0.18mm
・適正収容:10〜40枚
・材質:本体=PP,バー=PVC
・入数:10冊
・本体色:ホワイト
・JANなど:4904555033611

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レポートファイル A4 10P Mホワイトの型番109991092のページです。 型番109991092に関する仕様情報を記載しております。
レポートファイル A4 10P Mホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レポートファイル A4 10P Mホワイト
レポートファイル A4 10P Sホワイト
レポートファイル A4 10P Mブルー
プレゼンテーションファイル10Pホワイト
プレゼンテーションファイル7P ホワイト
スライディングレールホルダー A4S ホワイト
メーカーたんぽぽたんぽぽたんぽぽテージーテージービュ-トンジャパン
通常価格715円675円715円850円791円1,127円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
商品タイプクリップファイルクリップファイルクリップファイルクリアファイルクリアファイルクリップファイル
本体色ホワイトホワイトブルーホワイトホワイトホワイト
内容量10枚入10枚入10枚入---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました