ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

レポートパッド スタンダード A罫(7mm) B5判 中紙枚数:80枚

レポートパッド スタンダード A罫(7mm) B5判 中紙枚数:80枚 R80A
通常単価(税別)
565
税込単価
622
通常出荷日:10日目

【特長】滑らかな書き味の中性紙を使用。【商品仕様】・規格:B5判・中紙枚数:80枚・罫種類:29行・外...

詳細を確認

型番:

R80A
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R80Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
レポートタイプ
サイズ
B5

型番リスト

表示件数
型番
R80A
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
565
( 622 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
滑らかな書き味の中性紙を使用。

【商品仕様】
・規格:B5判
・中紙枚数:80枚
・罫種類:29行
・外寸:縦257×横182mm
・材質:中性紙
・入数:1冊
・JANなど:4901470017122

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レポートパッド スタンダード A罫(7mm) B5判 中紙枚数:80枚の型番R80Aのページです。 型番R80Aに関する仕様情報を記載しております。
レポートパッド スタンダード A罫(7mm) B5判 中紙枚数:80枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レポートパッド スタンダード A罫(7mm) B5判 中紙枚数:80枚
レポートパッド スタンダード A罫(7mm) B5判 中紙枚数:50枚
レポートパッド スタンダード A罫(7mm) A4判 中紙枚数:50枚
レポートパッド スタンダード B罫(6mm) B5判 中紙枚数:50枚
レポートパッド B5 5mm方眼罫
レポートパッド A4 5mm方眼罫
メーカーキョクトウ・アソシエイツキョクトウ・アソシエイツキョクトウ・アソシエイツキョクトウ・アソシエイツマルマンマルマン
通常価格565484565484564605
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプレポートタイプレポートタイプレポートタイプレポートタイプレポートタイプレポートタイプ
サイズB5B5A4B5B5A4

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました