ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

レポートパッド A4 無地

レポートパッド A4 無地 P143A
通常単価(税別)
605円
税込単価
666円
通常出荷日:4日目

【特長】にじみや裏写りしにくく、なめらかでしっかり書ける。どんな筆記具でも書きやすい、国産オリジナル用...

詳細を確認

型番:

P143A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P143Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
レポートタイプ
サイズ
A4

型番リスト

表示件数
型番
P143A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
605円
( 666円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
にじみや裏写りしにくく、なめらかでしっかり書ける。
どんな筆記具でも書きやすい、国産オリジナル用紙を採用。

【商品仕様】
・規格:A4判
・中紙枚数:50枚
・外寸:縦297×横210mm
・材質:コート紙
・下敷1枚付
・入数:1冊
・JANなど:4979093143023

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レポートパッド A4 無地の型番P143Aのページです。 型番P143Aに関する仕様情報を記載しております。
レポートパッド A4 無地のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レポートパッド A4 無地
レポートパッド B5 無地
レポートパッド A4 5mm方眼罫
レポートパッド B5 5mm方眼罫
レポートパッド A4 メモリ入 8mm罫
レポートパッド スタンダード A罫(7mm) A4判 中紙枚数:50枚
メーカーマルマンマルマンマルマンマルマンマルマンキョクトウ・アソシエイツ
通常価格605円564円605円564円605円565円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプレポートタイプレポートタイプレポートタイプレポートタイプレポートタイプレポートタイプ
サイズA4B5A4B5A4A4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました