ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

レポートパッド A4 5mm方眼罫

レポートパッド A4 5mm方眼罫 P144A
通常単価(税別)
605円
税込単価
666円
通常出荷日:4日目

【特長】にじみや裏写りしにくく、なめらかでしっかり書ける。どんな筆記具でも書きやすい、国産オリジナル用...

詳細を確認

型番:

P144A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P144Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
レポートタイプ
サイズ
A4

型番リスト

表示件数
型番
P144A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
605円
( 666円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
にじみや裏写りしにくく、なめらかでしっかり書ける。
どんな筆記具でも書きやすい、国産オリジナル用紙を採用。

【商品仕様】
・規格:A4判
・中紙枚数:50枚
・外寸:縦297×横210mm
・材質:コート紙
・提出用タイトルフォーム1枚付
・入数:1冊
・JANなど:4979093144020

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レポートパッド A4 5mm方眼罫の型番P144Aのページです。 型番P144Aに関する仕様情報を記載しております。
レポートパッド A4 5mm方眼罫のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ラフスケッチに
5
満足度:5.0
構想図やラフスケッチに使っています。 サラサラ書けて、ページの切り離しも簡単にできるので重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レポートパッド A4 5mm方眼罫
レポートパッド B5 5mm方眼罫
レポートパッド A4 無地
レポートパッド A4 メモリ入 8mm罫
ニーモシネ ノートパッド A5 特殊5mm方眼罫
レポートパッド B5 無地
メーカーマルマンマルマンマルマンマルマンマルマンマルマン
通常価格605円564円605円605円894円564円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目4日目
商品タイプレポートタイプレポートタイプレポートタイプレポートタイプレポートタイプレポートタイプ
サイズA4B5A4A4A5B5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました