ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
ミスミ 軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |

5段まで積み上げれます。積み上げられたトレーは、後方に2段階スライドし害類を取り出しやすくできます。
【商品仕様】
・規格:A4判タテ型
・外寸:幅255×奥347×高65mm
・内寸:幅245×奥325×高57mm
・材質:PS
・入数:1個
・本体色:クリアー
・JANコード:4943740800065

クルーズ
レタートレーラック クリア

クルーズ
レタートレー専用ライザー クリア

クルーズ
レタートレーA4縦 グリーン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オープン工業
ペンスタンド 青 135×100×110mm
5通常価格(税別):1,394円

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
5通常価格(税別):3,140円

杉田エース
フラットフック
0通常価格(税別):931円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
5通常価格(税別):654円~

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~