ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

レインガードメモ A7 青

レインガードメモ A7 青 SW59BN
通常単価(税別)
488円
税込単価
537円
通常出荷日:4日目

【特長】撥水ペーパーを使用。雨の日でも大丈夫。アウトドアやスポーツシーン、外回りの多いビジネスマンにも...

詳細を確認

型番:

SW59BN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SW59BNの仕様・寸法情報

商品タイプ
リング綴じ
サイズ
その他

型番リスト

表示件数
型番
SW59BN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
488円
( 537円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
撥水ペーパーを使用。
雨の日でも大丈夫。
アウトドアやスポーツシーン、外回りの多いビジネスマンにも。表紙は水に強いPP製。

【商品仕様】
・罫種類:7mm罫×13行
・サイズ:縦105×横74mm
・中紙枚数:40枚
・材質:表紙=PP
・入数:1冊
・本体色:青
・JANなど:4970090359257

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レインガードメモ A7 青の型番SW59BNのページです。 型番SW59BNに関する仕様情報を記載しております。
レインガードメモ A7 青のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
メモ
3
満足度:3.0
現場などでメモを取るのに使用しています。コンパクトなサイズがあり持ち運びが楽です。 価格がもう少し下がるといいと思います
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レインガードメモ A7 青
レインガードメモ A7 黒
レインガード B7ツインリングノート 青
ニーモシネ ノート A5 7mm罫
ニーモシネ メモ A7 5mm罫
ニーモシネ ノート A4 7mm横罫
メーカーアピカアピカアピカマルマンマルマンマルマン
通常価格488円488円523円836円500円1,240円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプリング綴じリング綴じリング綴じリング綴じリング綴じリング綴じ
サイズその他その他B7A5その他A4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました