ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

レールファイル ハッサム10冊パック 青

レールファイル ハッサム10冊パック 青 502-10アオ
通常単価(税別)
1,195円
税込単価
1,315円
通常出荷日:4日目

【特長】10冊パックだからお得。【商品仕様】・外寸:縦307×横220mm・背幅:7mm・表紙厚:0....

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

502-10アオ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

502-10アオの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリップファイル
本体色
ブルー

型番リスト

表示件数
型番
502-10アオ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,195円
( 1,315円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
10冊パックだからお得。

【商品仕様】
・外寸:縦307×横220mm
・背幅:7mm
・表紙厚:0.3mm
・適正収容:約20枚
・材質:表紙=再生PP,レール=PS
・入数:10冊
・本体色:青
・JANなど:4971660025961

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レールファイル ハッサム10冊パック 青の型番502-10アオのページです。 型番502-10アオに関する仕様情報を記載しております。
レールファイル ハッサム10冊パック 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レールファイル ハッサム10冊パック 青
レールファイル ハッサム10冊パック 赤
レールファイル ハッサム10冊パック 黒
レールファイル ハッサム10冊パック 白
フラットファイル ピンク 10冊入
フラットファイル ブルー 10冊入
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムファシリティ・マネジメント・サービスファシリティ・マネジメント・サービス
通常価格1,195円1,195円1,195円1,195円882円882円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプクリップファイルクリップファイルクリップファイルクリップファイルその他その他
本体色ブルーレッドブラックホワイトピンクブルー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました