17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レールファイル ハッサム10冊パック 黒 502-10クロ

レールファイル ハッサム10冊パック 黒

通常単価(税別)
1,195円
税込単価
1,315円
通常出荷日:4日目

【特長】10冊パックだからお得。【商品仕様】・外寸:縦307×横220mm・背幅:7mm・表紙厚:0....

詳細を確認

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

502-10クロ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

502-10クロの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリップファイル
本体色
ブラック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
502-10クロ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,195円
( 1,315円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
10冊パックだからお得。

【商品仕様】
・外寸:縦307×横220mm
・背幅:7mm
・表紙厚:0.3mm
・適正収容:約20枚
・材質:表紙=再生PP,レール=PS
・入数:10冊
・本体色:黒
・JANなど:4971660025985

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レールファイル ハッサム10冊パック 黒の型番502-10クロのページです。 型番502-10クロに関する仕様情報を記載しております。
レールファイル ハッサム10冊パック 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レールファイル ハッサム10冊パック 黒
レールファイル ハッサム10冊パック 青
レールファイル ハッサム10冊パック 赤
レールファイル ハッサム10冊パック 白
フラットファイル ピンク 10冊入
フラットファイル ブルー 10冊入
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムファシリティ・マネジメント・サービスファシリティ・マネジメント・サービス
通常価格1,195円1,195円1,195円1,195円882円882円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプクリップファイルクリップファイルクリップファイルクリップファイルその他その他
本体色ブラックブルーレッドホワイトピンクブルー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました