ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・耐久性に優れ、粘着力も抜群
・備品用や管理用ラベルに最適
【商品仕様】
・規格:A4判36面
・1片寸法:縦30×横50mm
・紙種:ポリエステルフィルム
・総紙厚:0.15mm
・対応プリンタ:モノクロレーザー、カラーレーザー、モノクロコピー、カラーコピー
・入数:5枚
・本体色:シルバー
・JANコード:4906186310543

スリーエムジャパン
エーワン 屋外用サインラベル
![3M エーワン 屋外でも使えるサインラベルシール[LP] (5枚入) 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223013668281/223013668281_20230801115840.jpg)
スリーエムジャパン
3M エーワン 屋外でも使えるサインラベルシール[LP] (5枚入)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

桜井
普通紙64 594×50m 2本
5通常価格(税別):9,621円

コクヨ
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 A4 500枚 64g
4.5通常価格(税別):3,147円
![ラベルシール[プリンタ兼用] 65面](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223006988604/223006988604_20231023102543.jpg?$product_recommend_a$)
エーワン
ラベルシール[プリンタ兼用] 65面
0通常価格(税別):1,218円

コクヨ
厚紙用紙 A4 100枚 LBP-F31
0通常価格(税別):2,055円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,212円~

EPSON
インクカートリッジ 6色セット 種別:純正 IC6CL80
0通常価格(税別):5,836円

伊東屋
バイオトップカラー A4判 50枚入 160g/㎡ グレー
0通常価格(税別):1,211円

CANON
インクタンク BCI-380 文字ブラック
0通常価格(税別):2,136円