ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

レーザープリンタラベル A4 6面 100シート入【100個入り】

レーザープリンタラベル A4 6面 100シート入 66206
通常単価(税別)
5,107円
税込単価
5,618円
通常出荷日:4日目

【特長】豊富なサイズ展開で、ビジネスをサポート。【商品仕様】・規格:A4判6面・1片寸法:縦120×横...

詳細を確認

型番:

66206
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

66206の仕様・寸法情報

形態
カット紙
内容量
100枚入

型番リスト

表示件数
型番
66206

内容量

最小発注数量
100枚入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,107円
( 5,618円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
豊富なサイズ展開で、ビジネスをサポート。

【商品仕様】
・規格:A4判6面
・1片寸法:縦120×横63mm
・紙種:上質紙,レーザー専用塗工
・総紙厚:0.13mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,モノクロコピー,カラーコピー
・入数:100枚
・JANなど:4906186662062

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レーザープリンタラベル A4 6面 100シート入の型番66206のページです。 型番66206に関する仕様情報を記載しております。
レーザープリンタラベル A4 6面 100シート入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザープリンタラベル A4 6面 100シート入
レーザープリンタラベル A4 6面 20シート入
レーザープリンタラベル A4 4面 100シート入
レーザープリンタラベル A4 20面 100シート入
レーザープリンタラベル A4 12面 100シート入
レーザープリンタラベル A4 2面 100シート入
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格5,107円1,421円5,156円5,107円5,107円5,156円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目6日目
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
内容量100枚入20枚入100枚入100枚入100枚入100枚入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました