ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
豊富なサイズ展開で、ビジネスをサポート。
【商品仕様】
・規格:A4判24面
・1片寸法:縦33.9×横70mm
・紙種:上質紙,レーザー専用塗工
・総紙厚:0.13mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,モノクロコピー,カラーコピー
・入数:1000枚
・JANなど:4906186311632
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

桜井
スーパー合成紙 914X30M 2インチ
0通常価格(税別):15,600円

CANON
インクタンク BCI-19 ブラック
5通常価格(税別):2,098円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):7,989円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~

山田照明
Zライト Z-208LEDSL
4.7通常価格(税別):20,445円

マクセル(旧:日立マクセル)
アルカリ乾電池ボルテージ
0通常価格(税別):494円

KIOXIA
ベーシックSDメモリカード
0通常価格(税別):1,389円~