ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ルモカラーペン油性用補充インク 赤

ルモカラーペン油性用補充インク 赤 48717-2
通常単価(税別)
1,590円
税込単価
1,749円
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・容量:15ml・入数:1個・インク色:赤・JANなど:4007817487020

型番:

48717-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

48717-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
油性マーカー
インク色
レッド

型番リスト

表示件数
型番
48717-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,590円
( 1,749円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量:15ml
・入数:1個
・インク色:赤
・JANなど:4007817487020

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルモカラーペン油性用補充インク 赤の型番48717-2のページです。 型番48717-2に関する仕様情報を記載しております。
ルモカラーペン油性用補充インク 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルモカラーペン油性用補充インク 赤
ルモカラーペン油性用補充インク 黒
ルモカラーペン油性用補充インク 青
ホワイトボードマーカータフ用補充インキ 赤
白板マーカー補充インキ 赤
ホワイトボードマーカータフ用補充インキ 黒
メーカーステッドラ-日本ステッドラ-日本ステッドラ-日本ぺんてるサクラクレパスぺんてる
通常価格1,590円1,590円1,590円397円781円397円
通常出荷日10日目10日目10日目4日目4日目4日目
商品タイプ油性マーカー油性マーカー油性マーカーホワイトボード用ホワイトボード用ホワイトボード用
インク色レッドブラックブルーレッドレッドブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました