ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ルモカラーペン細書 ブルー

ルモカラーペン細書 ブルー 317-3
通常単価(税別)
591円
税込単価
650円
通常出荷日:10日目

【特長】キャップを閉め忘れても、2日間ペン先の乾燥を防ぐ、Dry-safeインクを採用。CD-R、OH...

詳細を確認

型番:

317-3
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

317-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
油性マーカー
インク色
ブルー

型番リスト

表示件数
型番
317-3
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
591円
( 650円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
キャップを閉め忘れても、2日間ペン先の乾燥を防ぐ、Dry-safeインクを採用。
CD-R、OHPフィルム、ガラスなど、いろいろな物に書けます。
ペン先を差し込むだけで、簡単に補充。約7〜10本分補充できます。

【商品仕様】
・線幅:0.8〜1.0mm
・長:141mm
・インク種類:油性染料
・入数:1本
・インク色:青

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルモカラーペン細書 ブルーの型番317-3のページです。 型番317-3に関する仕様情報を記載しております。
ルモカラーペン細書 ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルモカラーペン細書 ブルー
ルモカラーペン細書 レッド
ルモカラーペン細書 ブラック
ポスカ 中字 スカイブルー
ルモカラーペン油性用補充インク 黒
ルモカラーペン油性用補充インク 青
メーカーステッドラ-日本ステッドラ-日本ステッドラ-日本三菱鉛筆ステッドラ-日本ステッドラ-日本
通常価格591円591円591円521円1,590円1,590円
通常出荷日10日目10日目10日目4日目10日目10日目
商品タイプ油性マーカー油性マーカー油性マーカー水性マーカー油性マーカー油性マーカー
インク色ブルーレッドブラックブルーブラックブルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました