ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ルモカラーペン細書 ブラック

ルモカラーペン細書 ブラック 317-9
通常単価(税別)
591円
税込単価
650円
通常出荷日:10日目

【特長】キャップを閉め忘れても、2日間ペン先の乾燥を防ぐ、Dry-safeインクを採用。CD-R、OH...

詳細を確認

型番:

317-9
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

317-9の仕様・寸法情報

商品タイプ
油性マーカー
インク色
ブラック

型番リスト

表示件数
型番
317-9
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
591円
( 650円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
キャップを閉め忘れても、2日間ペン先の乾燥を防ぐ、Dry-safeインクを採用。
CD-R、OHPフィルム、ガラスなど、いろいろな物に書けます。
ペン先を差し込むだけで、簡単に補充。約7〜10本分補充できます。

【商品仕様】
・線幅:0.8〜1.0mm
・長:141mm
・インク種類:油性染料
・入数:1本
・インク色:黒

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルモカラーペン細書 ブラックの型番317-9のページです。 型番317-9に関する仕様情報を記載しております。
ルモカラーペン細書 ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルモカラーペン細書 ブラック
ルモカラーペン細書 ブルー
ルモカラーペン細書 レッド
ルモカラーペン油性用補充インク 黒
ルモカラーペン油性用補充インク 青
ボードマーカー ノックル 細字 緑
メーカーステッドラ-日本ステッドラ-日本ステッドラ-日本ステッドラ-日本ステッドラ-日本ぺんてる
通常価格591円591円591円1,590円1,590円459円
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目4日目
商品タイプ油性マーカー油性マーカー油性マーカー油性マーカー油性マーカーホワイトボード用
インク色ブラックブルーレッドブラックブルーグリーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました