ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット A4S グレー【10個入り】

ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット A4S グレー N-2006グレー
通常単価(税別)
644
税込単価
708
通常出荷日:4日目

【特長】穴からちぎれにくい穴部補強型です。【商品仕様】・穴数:2,4,30穴・外寸:縦302×横229...

詳細を確認

型番:

N-2006グレー
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

N-2006グレーの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
グレー

型番リスト

表示件数
型番
N-2006グレー
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
644
( 708 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
穴からちぎれにくい穴部補強型です。

【商品仕様】
・穴数:2,4,30穴
・外寸:縦302×横229mm
・ポケット厚:0.06mm
・材質:再生PP
・中紙付
・入数:10枚
・本体色:グレー
・JANなど:4903419341398

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット A4S グレーの型番N-2006グレーのページです。 型番N-2006グレーに関する仕様情報を記載しております。
ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット A4S グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット A4S グレー
フラットファイルJ A4S グレー
キングファイルG A4S グレー
クリップファイル A4S ダークグレー
フラットファイルJ A5S グレー
キングファイルG A3S グレー
メーカーLIHIT LABナカバヤシキングジムビュ-トンジャパンナカバヤシキングジム
通常価格644721,0764664072,667
通常出荷日4日目3日目4日目4日目4日目6日目
商品タイプその他フラットファイルパイプファイルクリップファイルフラットファイルパイプファイル
本体色グレーグレーグレーグレーグレーグレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました