ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ループクリップ ダブルフック式 10本 赤【10個入り】

ループクリップ ダブルフック式 10本 赤 NX-7-RD
通常単価(税別)
3,835円
税込単価
4,219円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・ストラップ長:90cm・ストラップ幅:約10mm・材質:ストラップ=再生PET・入数:1...

詳細を確認

型番:

NX-7-RD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

NX-7-RDの仕様・寸法情報

商品タイプ
吊り下げ式
本体色
レッド
その他
オプション
トラスココード
857-6105
内容量
10本入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NX-7-RD

内容量

最小発注数量
10本入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,835円
( 4,219円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ストラップ長:90cm
・ストラップ幅:約10mm
・材質:ストラップ=再生PET
・入数:10本
・本体色:赤
・JANなど:4970115560514

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ループクリップ ダブルフック式 10本 赤の型番NX-7-RDのページです。 型番NX-7-RDに関する仕様情報を記載しております。
ループクリップ ダブルフック式 10本 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ループクリップ ダブルフック式 10本 赤
ループクリップ ダブルフック式 10本 青
ループクリップ ダブルフック式 10本 緑
ループクリップ ダブルフック式 10本 黒
ループクリップ 10本 桃
ループクリップ 脱着式 10本 空
メーカーオープン工業オープン工業オープン工業オープン工業オープン工業オープン工業
通常価格3,835円3,835円3,835円3,835円2,847円3,780円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ吊り下げ式吊り下げ式吊り下げ式吊り下げ式吊り下げ式吊り下げ式
本体色レッドブルーグリーンブラックピンクブルー
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
トラスココード857-6105857-6102857-6103857-6101857-5955857-6111
内容量10本入10本入10本入10本入10本入10本入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました