ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ルーパーファスナー 5組入 青【5個入り】

ルーパーファスナー 5組入 青 F-1-8
通常単価(税別)
477円
税込単価
525円
通常出荷日:4日目

【特長】オフィスの書類を色分けファイリング。有毒なガスを発生させにくい非塩ビ・ポリプロピレン製の安全焼...

詳細を確認

型番:

F-1-8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

F-1-8の仕様・寸法情報

商品タイプ
ファスナー
本体色
ブルー
内容量
5組入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
F-1-8

内容量

最小発注数量
5組入
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
477円
( 525円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
オフィスの書類を色分けファイリング。
有毒なガスを発生させにくい非塩ビ・ポリプロピレン製の安全焼却商品です。

【商品仕様】
・パンチ80mm間隔2穴用
・適正収容:150枚
・外寸:幅11×長166×厚6mm
・材質:PP
・入数:5本
・本体色:青
・JANなど:4903419110598

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルーパーファスナー 5組入 青の型番F-1-8のページです。 型番F-1-8に関する仕様情報を記載しております。
ルーパーファスナー 5組入 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルーパーファスナー 5組入 青
ルーパーファスナー 5組入 黒
ルーパーファスナー 5組入 緑
ルーパーファスナー 5組入 赤
カラーファスナー 100本入 アイボリー
スライドリング表紙(B5 S型 26穴・A4 S型 30穴)
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格477円477円477円477円2,677円405円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプファスナーファスナーファスナーファスナーファスナーカバー
本体色ブルーブラックグリーンレッドホワイトホワイト
内容量5組入5組入5組入5組入100本入1枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました