ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ルーパーファイル A4S 2穴 緑

ルーパーファイル A4S 2穴 緑 F-3006ミドリ
通常単価(税別)
513円
税込単価
564円
通常出荷日:4日目

【特長】簡単操作でしっかり留まるスリムタイプ。【商品仕様】・外寸:縦300×横225mm・背幅:6mm...

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

F-3006ミドリ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F-3006ミドリの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
グリーン

型番リスト

表示件数
型番
F-3006ミドリ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
513円
( 564円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
簡単操作でしっかり留まるスリムタイプ。

【商品仕様】
・外寸:縦300×横225mm
・背幅:6mm
・適正収容:100枚
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=再生PP
・入数:1冊
・本体色:緑
・JANなど:4903419147129

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルーパーファイル A4S 2穴 緑の型番F-3006ミドリのページです。 型番F-3006ミドリに関する仕様情報を記載しております。
ルーパーファイル A4S 2穴 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルーパーファイル A4S 2穴 緑
ルーパーファイル A4S 2穴 青
ルーパーファイル A4S 2穴 赤
ルーパーファイル A4タテ 乳白
Avanti リングファイル A4S 2穴 緑(背幅27mm)
Avanti リングファイル A4S 2穴 緑(背幅36mm)
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格513円549円549円513円736円766円
通常出荷日4日目1日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他リングファイルリングファイル
本体色グリーンブルーレッドホワイトグリーングリーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました