ファクトリーサプライ用品技術窓口
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目
キングジム
クリアーファイルカラーベース 青 20ポケット 外寸(縦×横):432×329mm 背幅:16mm
通常価格(税別):1,868円~
通常出荷日:6日目
セキセイ
セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 ブルー
通常価格(税別):567円~
通常出荷日:5日目
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
キングジム
キングファイルSD 脱着E A4S グレー(A4判タテ型)
通常価格(税別):981円~
通常出荷日:6日目
キングジム
キングファイルSDDE A4E 青 規格:A4判ヨコ型 適正収容:800枚
通常価格(税別):1,105円~
通常出荷日:6日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
簡単操作でしっかりとまる外寸:縦300×横225mmのファイル。【特長】・簡単操作でしっかりとまるスリ...
詳細を確認| 品番 | F-3006 |
|---|---|
| 規格 | A4タテ型(S型) 2穴 |
| 幅・奥行・高さ(mm) | 6mm×225mm×300mm |
| サイズ | A4 |
| 仕様 | コピー用紙100枚 |
| 材質 | 表紙・綴じ具/ポリプロピレン(表紙生地厚0.3mm) |
| カラー | 乳白 |

製品イメージ1。

製品イメージ2。

製品イメージ3。

パチンととまる新機構の綴じ具を採用。綴じ方①

パチンととまる新機構の綴じ具を採用。綴じ方②

パチンととまる新機構の綴じ具を採用。綴じ方③

厚透明P.P.表紙なので開けずに中の書類が確認。

100枚までしっかりファイリング。
紙製薄型フラットファイルに代わる耐久性のある商品を目指し、開発されました。表紙・綴じ具ともPP性で金属類を使用しておらず、手にも優しいファイルです。
簡単操作でしっかりとまる外寸:縦300×横225mmのファイル。
【特長】
・簡単操作でしっかりとまるスリムタイプの2穴ファイル。プレゼンテ-ションに最適。
・穴間隔:80mm、材質:表紙/再生PP、入数:1冊。
【用途】
・背幅6mmでコピ-用紙100枚を綴じる新機構の綴じ具を採用。

LIHIT LAB
ルーパーファイル A4S 2穴 緑

LIHIT LAB
SMART FIT ACTACT トラベルホルダー

アネスト岩田
アネスト岩田 塗料ノズル1.3mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

マルマン
A4 ルーズリーフ 無地 100枚
0通常価格(税別):723円

クラウン
PPカラーインデックスA4 12山数字入10組
0通常価格(税別):3,115円

キングジム
カラーインデックスA4S(100組)
0通常価格(税別):7,272円

エスコ
A4 クリアーホルダー(100枚)
0通常価格(税別):5,671円

コクヨ
パイプ式ファイル A4 2穴 500枚収容 青 フ-E650B
0通常価格(税別):2,065円

コクヨ
カードホルダー ノビータ スリム 30枚 180名収容 黒 メイ-N118D
0通常価格(税別):1,088円

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円

たんぽぽ
A4メッシュケース
4.7通常価格(税別):476円