ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
キングジム 図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173 |
|
マグエックス メッシュケース |
|
キングジム ファイル スーパードッチ(特厚) |

【特長】
コストパフォーマンスを追求した、エコノミータイプ。
【商品仕様】
・外寸:縦307×横243mm
・背幅:33mm
・適正収容:200枚
・リング内径:25mm
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=再生PP,綴じ具=スチール
・表紙ポケット,紙寄せ2枚付
・入数:1冊
・本体色:赤
・JANなど:4971660006694

LIHIT LAB
リクエスト・透明クリヤーブック A4判タテ型(20ポケット) レッド

LIHIT LAB
リングファイル A4判タテ型(背幅36mm) 赤

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
クリア-ファイル パタント 40ポケット 透明 青
0通常価格(税別):1,076円

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

テージー
カラーインデックスPP A4 10山 2穴
4通常価格(税別):550円

LIHIT LAB
Avanti リングファイル A4S 2穴 青(背幅27mm)
0通常価格(税別):736円

キングジム
キングファイルG A5E グレー 規格:A5判ヨコ型 背幅:46mm 綴じ厚:30mm 適正収容:300枚
0通常価格(税別):967円

テージー
ドキュメントファイルのび~る2 32ポケット
0通常価格(税別):1,241円

コクヨ
カードホルダー ノビータ スリム 60枚 360名収容 黒 メイ-N136D
0通常価格(税別):1,466円

コクヨ
名刺入れ ファイル 名刺ホルダー POSTY 替紙式 500名 A4 ピンク P3メイ-355P
0通常価格(税別):2,474円

クラウン
ソフトカードケース 軟質塩ビ製 A7
5通常価格(税別):403円