ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

リチウムシリンダー電池

リチウムシリンダー電池 CR-123AW
通常単価(税別)
912円
税込単価
1,003円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・電圧:3V・入数:1個・JANなど:4984824335707

型番:

CR-123AW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-123AWの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CR-123AW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
912円
( 1,003円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電圧:3V
・入数:1個
・JANなど:4984824335707

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リチウムシリンダー電池の型番CR-123AWのページです。 型番CR-123AWに関する仕様情報を記載しております。
リチウムシリンダー電池のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リチウムシリンダー電池
リチウムシリンダー電池 電圧:6V
コイン形リチウム電池
3Vリチウムコイン電池
コイン形リチウム電池 CR2025
[単3] 乾電池(リチウム)
メーカーPanasonicPanasonic東芝ライテックエスコ日立アプライアンスエスコ
通常価格912円1,491円951円601円 -257円2,020円 -
通常出荷日4日目4日目2日目3日目1日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました