ファクトリーサプライ用品技術窓口

【商品仕様】
・対応機種:PX-F10000/F10C6/F8000/F8000MS/F80C6/F80MSBU・PX-F80MSC3/F80MSSC/H10000/H7000/H8000/H9000
・種別:リサイクル
・入数:1個
・インク色:マットブラック
・JANなど:4530966750634
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジット
リサイクルインク(エプソン用 MUG対応)
0通常価格(税別):781円~

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):10,180円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
スタンダード普通紙2 LFM-PPS2/A0/64 2本入
0通常価格(税別):9,463円

伊東屋
バイオトップカラー A4判 500枚入 80g/㎡ バニラ
0通常価格(税別):3,509円

アジア原紙
大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅841mm×長50m
0通常価格(税別):5,060円

クラウン
大判プリンターOA用紙 A1 2本入
0通常価格(税別):4,860円

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

ユニット
カラーネームタッグ
4.5通常価格(税別):686円~