ファクトリーサプライ用品技術窓口

【商品仕様】
・対応機種:EP-301/302/4004/702A/703A/704A/705A/774A・EP-801A/802A/803A/803AW/804A/804AR/804AW・EP-901A/901F/902A/903A/903F/904A/904F・PM-A820/A840/A840S/A920/A940/D870・PM-G4500/G850/G860/T960
・種別:リサイクル ※PM-A820/A840/A840S/A920/A940/D870、PM-G4500/G850/G860/T960、EP-301/702A/801A/901A/901Fではインク残量グラフが表示されません。
・入数:1個
・インク色:マゼンタ
・JANなど:4530966701070


ジット
リサイクルインク エプソンIC4CL69互換 4色パック
【商品仕様】対応機種:PX-045A/046A/047A/105/405A/435A/436A/437A・PX-505F/535F。種別:リサイクル。入数:1セット。インク色:4色パック。JANなど:4530966710690

ジット
リサイクルインク キヤノンBCI370XLPGBK互換 BK
【商品仕様】対応機種:PIXUS TS9030/TS8030/TS6030/TS5030/MG7730F/MG7730/MG6930/MG5730。種別:リサイクル。入数:1個。JANコード:4530966703876
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジット
リサイクルインク(エプソン用 MUG対応)
0通常価格(税別):781円~

BROTHER
インクカートリッジ(お徳用4色パック)
4.7通常価格(税別):5,561円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

BROTHER
トナーカートリッジ TN-27J
0通常価格(税別):9,339円

アジア原紙
大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅841mm×長50m
0通常価格(税別):5,060円

クラウン
大判プリンターOA用紙 A1 2本入
0通常価格(税別):4,860円

トラスコ中山
感熱紙ロールペーパー
0通常価格(税別):1,079円

オーム電機(ライト)
エルズームLEDアームライト
3.5通常価格(税別):5,540円

エスコ
AC125V/15A タップ(6口/3P/漏電漏電ブレーカー)
0通常価格(税別):19,710円~