ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

リクエスト 透明クリヤーブック A2S クリヤー

通常単価(税別)
2,125円
税込単価
2,338円
通常出荷日:4日目

【特長】・画用紙や新聞紙もラクラク収納・透明生地採用のカラフルなスケルトンタイプのクリヤーブック・中台...

詳細を確認

型番:

G3117-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

G3117-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリアファイル
本体色
グレー

型番リスト

表示件数
型番
G3117-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,125円
( 2,338円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・画用紙や新聞紙もラクラク収納
・透明生地採用のカラフルなスケルトンタイプのクリヤーブック
・中台紙なし・ポケット固定式
・目にやさしいエンボス加工ポケット
・収納可能サイズ:縦594×横420mm
【商品仕様】
・規格:A2判タテ型
・外寸:縦618×横445mm
・ポケット数:20ポケット
・背幅:11mm
・ポケット厚:0.06mm
・材質:表紙・ポケット/ポリプロピレン
・中紙なし
・入数:1冊
・本体色:クリヤー
・JANコード:4903419349486

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リクエスト 透明クリヤーブック A2S クリヤーの型番G3117-1のページです。 型番G3117-1に関する仕様情報を記載しております。
リクエスト 透明クリヤーブック A2S クリヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リクエスト 透明クリヤーブック A2S クリヤー
リクエスト 透明クリヤーブック A2S ブルー
リクエスト・透明クリヤーブック A4判タテ型(10ポケット) クリヤー
リクエスト・透明クリヤーブック A4判タテ型(20ポケット) クリヤー
リクエスト 透明クリヤーブック A3LS クリヤー
リクエスト 透明クリヤーブック B4LS クリヤー
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格2,125円2,125円536円630円1,077円868円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイル
本体色グレーブルーグレーグレーグレーグレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました