ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

リクエスト クリヤーポケット厚 クリヤー【20個入り】

リクエスト クリヤーポケット厚 クリヤー G49070
通常単価(税別)
894円
税込単価
983円
通常出荷日:4日目

【特長】厚さは、通常の約2倍。※リヒトラブ社従来製品比。傷みにくく長期間の使用にも適した穴部補強型です...

詳細を確認

型番:

G49070
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

G49070の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
-
-

型番リスト

表示件数
型番
G49070
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
894円
( 983円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
厚さは、通常の約2倍。※リヒトラブ社従来製品比。
傷みにくく長期間の使用にも適した穴部補強型です。

【商品仕様】
・穴数:2,4,30穴
・外寸:縦301×横230mm
・ポケット厚:0.12mm
・材質:再生PP
・中紙なし
・入数:20枚
・JANなど:4903419352325

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リクエスト クリヤーポケット厚 クリヤーの型番G49070のページです。 型番G49070に関する仕様情報を記載しております。
リクエスト クリヤーポケット厚 クリヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リクエスト クリヤーポケット厚 クリヤー
リクエスト クリヤーポケット クリヤー
リクエスト 透明クリヤーブック A2S クリヤー
リクエスト・透明クリヤーブック A4判タテ型(10ポケット) クリヤー
リクエスト・透明クリヤーブック A4判タテ型(20ポケット) クリヤー
リクエスト クリヤーホルダー ピンク
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格894円929円2,125円536円630円2,541円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他クリアファイルクリアファイルクリアファイルその他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました