ファクトリーサプライ用品技術窓口
カール事務器
ディスクカッター(丸刃・ミシン目刃)
カール事務器
通常価格(税別):530円~
通常出荷日:5日目
エスコ
強力マグネットシート EA781BYシリーズ
通常価格(税別):3,360円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグタックテープ(強力タイプ)長さ1m
日本緑十字社
通常価格(税別):833円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
ユニット
焼結磁石
ユニット
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:6日目
エスコ
はさみ・万能
エスコ
通常価格(税別):2,030円~
通常出荷日:1日目
ソニック
超強力マグネットフック 3kgタイプ
ソニック
通常価格(税別):475円~
通常出荷日:3日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):725円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):663円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
穴部補強型。
【商品仕様】
・穴数:2,4,30穴
・外寸:縦302×横230mm
・ポケット厚:0.06mm
・材質:再生PP
・中紙なし
・入数:50枚
・JANなど:4903419348144

LIHIT LAB
リクエスト クリヤーポケット厚 クリヤー

LIHIT LAB
ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット A4S グレー

ビュ-トンジャパン
クリヤーブックポケット クリヤー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LIHIT LAB
パンチレスファイルZ式 A4S 青
5通常価格(税別):665円

キングジム
Gボックス A4判ヨコ型(収納幅100mm) グレー
0通常価格(税別):690円

LIHIT LAB
パンチレスファイルZ式 A4S 5藍
0通常価格(税別):425円

LIHIT LAB
パンチレスファイルZ式 A4S 黒
0通常価格(税別):665円

ファイル
フラットファイル ノンステッチ A4判タテ型(紙表紙)(背幅18mm) ピンク
0通常価格(税別):448円

キングジム
再生透明ポケット2穴 A4S 50枚入
0通常価格(税別):1,535円

コクヨ
個別フォルダー A4 10冊入 青 A4-RIF-B
0通常価格(税別):1,343円

コクヨ
個別フォルダー A4 緑 10冊入 A4-RIF-G
0通常価格(税別):1,343円

コクヨ
個別フォルダー A4 ピンク 10冊入 A4-RIF-P
0通常価格(税別):1,343円