ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

リクエスト クリヤーホルダー グリーン【100個入り】

リクエスト クリヤーホルダー グリーン G6100-19
通常単価(税別)
2,541円
税込単価
2,795円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・外寸:縦310×横220mm・シート厚:0.18mm・材質:再生PP・入数:100枚・本...

詳細を確認
  • インクが乾いていない印刷物をクリヤーホルダーに入れると、化学反応で変形する恐れがあります。

型番:

G6100-19
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

G6100-19の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
グリーン

型番リスト

表示件数
型番
G6100-19
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,541円
( 2,795円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸:縦310×横220mm
・シート厚:0.18mm
・材質:再生PP
・入数:100枚
・本体色:グリーン
・JANなど:4903419173005

ご注意

  • インクが乾いていない印刷物をクリヤーホルダーに入れると、化学反応で変形する恐れがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リクエスト クリヤーホルダー グリーンの型番G6100-19のページです。 型番G6100-19に関する仕様情報を記載しております。
リクエスト クリヤーホルダー グリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リクエスト クリヤーホルダー グリーン
リクエスト クリヤーホルダー ピンク
リクエスト クリヤーホルダー ブルー
リクエスト クリヤーホルダー イエロー
クリヤーブックA4 グリーン
リクエスト・透明クリヤーブック A4判タテ型(10ポケット) グリーン
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABビュ-トンジャパンLIHIT LAB
通常価格2,541円2,541円2,541円2,541円655円536円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目10日目
商品タイプその他その他その他その他クリアファイルクリアファイル
本体色グリーンピンクブルーイエローグリーングリーン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました