ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

リールクリップ 10個入 白

リールクリップ 10個入 白 RC-210W
通常単価(税別)
2,136円
税込単価
2,350円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・リールひも長:65cm・材質:リール=ABS・入数:10個・本体色:白・JANなど:49...

詳細を確認

型番:

RC-210W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RC-210Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリップ式
本体色
ホワイト
その他
オプション
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RC-210W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,136円
( 2,350円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・リールひも長:65cm
・材質:リール=ABS
・入数:10個
・本体色:白
・JANなど:4976049079498

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リールクリップ 10個入 白の型番RC-210Wのページです。 型番RC-210Wに関する仕様情報を記載しております。
リールクリップ 10個入 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リールクリップ 10個入 白
リールクリップ 10個入 黒
名札用クリップ プラスチック製 安全ピン付 10個 灰
ループクリップ 10本 桃
ループクリップ 10本 空
ループクリップ 10本 橙
メーカー西敬西敬オープン工業オープン工業オープン工業オープン工業
通常価格2,136円2,136円1,462円2,847円2,847円2,847円
通常出荷日4日目4日目1日目6日目6日目6日目
商品タイプクリップ式クリップ式クリップ式吊り下げ式吊り下げ式吊り下げ式
本体色ホワイトブラックグレーピンクブルーオレンジ
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました