ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ラミネートタブインデックス A4ワイド 5山×10組【10個入り】

通常単価(税別)
1,448円
税込単価
1,593円
通常出荷日:4日目

【特長】・クリヤーポケットに合わせた幅広の設計・見出し部分はラミネート加工、丈夫で長持ちします・見出し...

詳細を確認

型番:

LT3005F
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

LT3005Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
内容量
10組入

型番リスト

表示件数
型番
LT3005F

内容量

最小発注数量
10組入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,448円
( 1,593円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリヤーポケットに合わせた幅広の設計
・見出し部分はラミネート加工、丈夫で長持ちします
・見出し部分には油性ペンで記入できます
・カラーで見やすく、必要な書類が見つけやすい
・通常のインデックスより幅広で、クリアポケットにピッタリです
【商品仕様】
・規格:A4判タテ型:幅広
・穴数:2・4・30穴
・仕様:5色5山6枚1組
・外寸:縦300×横243mm
・材質:台紙=古紙70%使用
・入数:10組
・JANコード:4979093300556

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラミネートタブインデックス A4ワイド 5山×10組の型番LT3005Fのページです。 型番LT3005Fに関する仕様情報を記載しております。
ラミネートタブインデックス A4ワイド 5山×10組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラミネートタブインデックス A4ワイド 5山×10組
ラミネートタブインデックス A4S 30穴 10山 5組
ラミネートタブインデックス A4S 30穴 12山 5組
A4 ラミタブ見出し 2穴10山 5組
A4 ラミタブ見出し 2穴 5山10組
A4 ラミタブ見出し 2穴12山 5組
メーカーマルマンマルマンマルマンマルマンマルマンマルマン
通常価格1,448円1,448円1,582円1,278円1,278円1,448円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
内容量10組入5組入5組入5組入10組入5組入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました