ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ラミネートタブインデックス A4S 30穴 10山 5組【5個入り】

通常単価(税別)
1,448円
税込単価
1,593円
通常出荷日:4日目

【特長】・見出し部分はラミネート加工、丈夫で長持ちします・見出し部分には油性ペンで記入できます・カラー...

詳細を確認

型番:

LT3010F
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

LT3010Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
内容量
5組入

型番リスト

表示件数
型番
LT3010F

内容量

最小発注数量
5組入
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,448円
( 1,593円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・見出し部分はラミネート加工、丈夫で長持ちします
・見出し部分には油性ペンで記入できます
・カラーで見やすく、必要な書類が見つけやすい
・通常のインデックスより幅広で、クリアポケットにピッタリです
【商品仕様】
・規格:A4判タテ型:幅広
・穴数:2・4・30穴
・仕様:10色10山11枚1組
・外寸:縦300×横243mm
・材質:台紙=古紙70%使用
・入数:5組
・JANコード:4979093301058

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラミネートタブインデックス A4S 30穴 10山 5組の型番LT3010Fのページです。 型番LT3010Fに関する仕様情報を記載しております。
ラミネートタブインデックス A4S 30穴 10山 5組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラミネートタブインデックス A4S 30穴 10山 5組
ラミネートタブインデックス A4S 30穴 12山 5組
ラミネートタブインデックス A4ワイド 5山×10組
A4 ラミタブ見出し 2穴 5山10組
A4 ラミタブ見出し 2穴10山 5組
A4 ラミタブ見出し 2穴12山 5組
メーカーマルマンマルマンマルマンマルマンマルマンマルマン
通常価格1,448円1,582円1,448円1,278円1,278円1,448円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
内容量5組入5組入10組入10組入5組入5組入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました