17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ラベルライター ピータッチ PT-J100P(ピンク)

ラベルライター ピータッチ PT-J100P(ピンク) PT-J100P
通常単価(税別)
4,214
税込単価
4,635
通常出荷日:10日目

シンプルで使いやすいピンク色採用のスタンダードタイプのラベルライター。【特長】・持ちやすく、手にやさし...

詳細を確認
  • TZeテープ専用です。

型番:

PT-J100P
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PT-J100Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
ラベルライター
ブランド
その他
テープ色(カートリッジ)
ピンク
-
-

商品情報

製品仕様

  • 外寸:幅110.9×奥158.8×高59.8mm
  • 重量:約365g
  • 電源:単4アルカリ乾電池6本(別売)
  • 対応テープ幅:3.5〜12mm
  • お試し12mm幅TZeテープ1本付
  • 本体色:ピンク
  • 印刷速度:約20mm/秒
  • 記号/イラスト数:720種類
  • 内蔵文字数:7,450文字
  • 飾り枠数:90種類
ラベルライターの裏面。

ラベルライターの裏面。

TZeテープ付き

TZeテープ付き

この商品の特長について

  • おしゃれテープ/より素敵に表現できるおしゃれな色のテープ。通常の使い方もできる。
  • 漢字に強い/JIS第一・第二水準をすべて搭載し、その上JIS外漢字を123文字搭載。漢字に強いラベルライター。
  • その他/横書きだけでなく縦書き印刷、作ったラベルを記憶するメモリー機能(最大5ファイル)、思い通りの長さのラベルがつくれるラベル長設定機能、印刷前に内容&長さを確認できるリアルプレビュー機能など多彩なラベルライター。
入力文字をおしゃれにアレンジ、デコラベル機能/パターンを選択し、文字入力すると文字が柄のように印刷され、おしゃれなラベルが作成できる。 ※12mm幅テープのみ対応。

入力文字をおしゃれにアレンジ、デコラベル機能/パターンを選択し、文字入力すると文字が柄のように印刷され、おしゃれなラベルが作成できる。
※12mm幅テープのみ対応。

入力しないでラベルができちゃう、できてる、ラベル機能/豊富な印刷データが内蔵されているので、わずかなボタン操作だけで、凝ったデザインのラベルがつくれる。 ※12mm幅テープのみ対応。

入力しないでラベルができちゃう、できてる、ラベル機能/豊富な印刷データが内蔵されているので、わずかなボタン操作だけで、凝ったデザインのラベルがつくれる。
※12mm幅テープのみ対応。

実用的な名前ラベル作成がらくらく、かんたんラベルモード/テンプレートを選択し、マークを選択し、テキストを入力するだけ。3ステップでできあがる。

実用的な名前ラベル作成がらくらく、かんたんラベルモード/テンプレートを選択し、マークを選択し、テキストを入力するだけ。3ステップでできあがる。

大型液晶画面で操作もスムーズ/大型液晶だから文字が大きく見やすくなっている。携帯電話と同じ「かなめくり」入力方式なので、文字打ちもスムーズ。

大型液晶画面で操作もスムーズ/大型液晶だから文字が大きく見やすくなっている。携帯電話と同じ「かなめくり」入力方式なので、文字打ちもスムーズ。

実用的な記号もかわいいイラストも豊富/記号・絵文字を720種類搭載。

実用的な記号もかわいいイラストも豊富/記号・絵文字を720種類搭載。

楽々連続印刷機能/同じラベルを何枚も印刷できる連続印刷機能(※デコラベル作成時は使用できません)。

楽々連続印刷機能/同じラベルを何枚も印刷できる連続印刷機能(※デコラベル作成時は使用できません)。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
PT-J100P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,214
( 4,635 )
10日目

詳細情報

基本情報

シンプルで使いやすいピンク色採用のスタンダードタイプのラベルライター。
【特長】
・持ちやすく、手にやさしくフィットして使いやすい丸みのあるデザイン。
・ボタンもしっかり押せるサイズで、厚みがあるので立てたまま収納ができる。
・傷や汚れも目立ちにくいので長期間使用できる。
・大型液晶画面で操作も簡単、大型液晶なので文字が大きくて見やすい構造。
・携帯と同じ「かなめくり」入力方式で、文字打ちもスムーズ。
・カラーテープ、おしゃれテープ、ファブリックテープなど使う用途にあわせてテープの選択が幅広い。
【用途】
・名前付け、整理整頓等、日用品、文具類の管理の利用可能。

ご注意

  • TZeテープ専用です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラベルライター ピータッチ PT-J100P(ピンク)の型番PT-J100Pのページです。 型番PT-J100Pに関する仕様情報を記載しております。
ラベルライター ピータッチ PT-J100P(ピンク)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qテープは同梱されていますか?
A
ラベルライターには、お試し用のサンプルテープが同梱されています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベルライター ピータッチ PT-J100P(ピンク)
ネームランドテープ 12mm 蛍光ピンク
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/白地)
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/白地)
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 6mm(黒字/白地)
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/透明地)
メーカーBROTHERカシオ計算機BROTHERBROTHERBROTHERBROTHER
通常価格4,2141,2521,3281,9761,3281,328
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプラベルライターカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジ
ブランドその他ネームランドその他その他その他その他
テープ色(カートリッジ)ピンクピンクホワイトホワイトホワイトクリアー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト