ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ラベルシール〈レーザープリンタ〉 マット紙(A4判) 100枚入 規格:A4判21面 28363【100個入り】

ラベルシール〈レーザープリンタ〉 マット紙(A4判) 100枚入 規格:A4判21面 28363 28363
通常単価(税別)
5,107
税込単価
5,618
通常出荷日:4日目

【特長】豊富なサイズ展開で、ビジネスをサポート。【商品仕様】・規格:A4判21面・1片寸法:縦42.3...

詳細を確認

型番:

28363
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

28363の仕様・寸法情報

形態
カット紙
内容量
100枚入

型番リスト

表示件数
型番
28363

内容量

最小発注数量
100枚入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,107
( 5,618 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
豊富なサイズ展開で、ビジネスをサポート。

【商品仕様】
・規格:A4判21面
・1片寸法:縦42.3×横70mm
・紙種:上質紙,レーザー専用塗工
・総紙厚:0.13mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,モノクロコピー,カラーコピー
・入数:100枚
・JANなど:4906186283632

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラベルシール〈レーザープリンタ〉 マット紙(A4判) 100枚入 規格:A4判21面 28363の型番28363のページです。 型番28363に関する仕様情報を記載しております。
ラベルシール〈レーザープリンタ〉 マット紙(A4判) 100枚入 規格:A4判21面 28363のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベルシール〈レーザープリンタ〉 マット紙(A4判) 100枚入 規格:A4判21面 28363
ラベルシール〈レーザープリンタ〉 マット紙(A4判) 100枚入 規格:A4判21面 28365
ラベルシール〈レーザープリンタ〉 マット紙(A4判) 20枚入 規格:A4判21面 28385
ラベルシール〈レーザープリンタ〉 マット紙(A4判) 20枚入 規格:A4判21面 28383
ラベルシール〈レーザープリンタ〉 マット紙(A4判) 100枚入 規格:A4判24面 28366
ラベルシール〈レーザープリンタ〉 マット紙(A4判)
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格5,1075,1071,4211,4215,1074,853
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
内容量100枚入100枚入20枚入20枚入100枚入100枚入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました