ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ラベルシール〈プリンタ兼用〉キレイにはがせるタイプ(再剥離) マット紙(A4判) 10枚入 A4判8面【10個入り】

通常単価(税別)
919
税込単価
1,011
通常出荷日:4日目

【特長】しっかり貼れてキレイにはがせる再剥離タイプ。【商品仕様】・規格:A4判8面・1片寸法:縦69×...

詳細を確認

型番:

31266
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

31266の仕様・寸法情報

形態
カット紙
内容量
10枚入

型番リスト

表示件数
型番
31266

内容量

最小発注数量
10枚入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
919
( 1,011 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
しっかり貼れてキレイにはがせる再剥離タイプ。

【商品仕様】
・規格:A4判8面
・1片寸法:縦69×横97mm
・紙種:上質紙
・総紙厚:0.13mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット(染料,顔料),モノクロコピー,カラーコピー,ドット
・入数:10枚
・JANなど:4906186312660

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラベルシール〈プリンタ兼用〉キレイにはがせるタイプ(再剥離) マット紙(A4判) 10枚入 A4判8面の型番31266のページです。 型番31266に関する仕様情報を記載しております。
ラベルシール〈プリンタ兼用〉キレイにはがせるタイプ(再剥離) マット紙(A4判) 10枚入 A4判8面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベルシール〈プリンタ兼用〉キレイにはがせるタイプ(再剥離) マット紙(A4判) 10枚入 A4判8面
ラベルシール〈プリンタ兼用〉キレイにはがせるタイプ(再剥離) マット紙(A4判) 100枚入 A4判8面
ラベルシール〈プリンタ兼用〉キレイにはがせるタイプ(再剥離) マット紙(A4判) 10枚入 A4判4面
ラベルシール〈プリンタ兼用〉キレイにはがせるタイプ(再剥離) マット紙(A4判) 10枚入 A4判24面
ラベルシール〈プリンタ兼用〉キレイにはがせるタイプ(再剥離) マット紙(A4判) 100枚入 A4判4面
ラベルシール〈プリンタ兼用〉キレイにはがせるタイプ(再剥離) マット紙(A4判) 100枚入 A4判24面
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格9195,0249199195,0245,024
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
内容量10枚入100枚入10枚入10枚入100枚入100枚入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました