ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 22枚入 規格:A4判21面 72421【22個入り】

ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 22枚入 規格:A4判21面 72421 72421
通常単価(税別)
903
税込単価
993
通常出荷日:3日目

【特長】用途に合わせてサイズが選べる、マット紙ラベルシリーズ。【商品仕様】・規格:A4判21面・1片寸...

詳細を確認

型番:

72421
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (22個入り)

72421の仕様・寸法情報

形態
カット紙
内容量
22枚入

型番リスト

表示件数
型番
72421

内容量

最小発注数量
22枚入
1パック

22個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
903
( 993 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
用途に合わせてサイズが選べる、マット紙ラベルシリーズ。

【商品仕様】
・規格:A4判21面
・1片寸法:縦42.3×横70mm
・紙種:上質紙
・総紙厚:0.13mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット(染料,顔料),モノクロコピー,カラーコピー,ドット
・入数:22枚
・JANなど:4906186724210

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 22枚入 規格:A4判21面 72421の型番72421のページです。 型番72421に関する仕様情報を記載しております。
ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 22枚入 規格:A4判21面 72421のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 22枚入 規格:A4判21面 72421
ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 100枚入 A4判20面
ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 100枚入 A4判6面
ラベルシール〈レーザープリンタ〉 マット紙(A4判)
ラベルシール〈インクジェット〉 マット紙(A4判) 100枚入 規格:A4判24面 28936
ラベルシール[プリンタ兼用] A3 1面 100シート入
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格9034,5804,5804,7424,4339,917
通常出荷日3日目1日目1日目1日目3日目4日目
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
内容量22枚入100枚入100枚入100枚入100枚入100シート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト